Extrémní nosnost a perfektní chod – Teleskopické lišty pro vysoké zatížení až do 480 kg 

Ať už jde o zásuvku na baterie ve vlaku, dveře CNC stroje nebo posuvné regály na obrobky ve skladu: všude tam, kde je třeba bezpečně skladovat, přemisťovat a manipulovat s těžkými břemeny, nabízejí naše nové teleskopické lišty pro velké zatížení dokonalé řešení. Tyto robustní stroje zvedají nejen břemena o hmotnosti až téměř půl tuny, ale mají také velmi plynulý chod a snadno se ovládají. 

To nejdůležitější v přehledu: 

Frézované místo tažené: Teleskopické lišty pro vysoké zatížení mají díky frézování mimořádně vysokou nosnost. Kulatý tvar profilů vodicích lišt a dvojité T-profily také zvyšují stabilitu ve srovnání s V-profilem a zároveň zajišťují dokonale klidový chod. 

Optimálně přípustný: Všechny modely jsou plně výsuvné. To znamená, že zdvih odpovídá délce instalace, což zajišťuje optimální přístupnost a maximální pohodlí. 

První volba pro automatizační aplikace: Kombinace extrémní nosnosti a hladkého chodu předurčuje těžké teleskopické výsuvy pro manipulační a automatizační aplikace i pro dynamické aplikace s vysokým krouticím momentem. 

Dvě produktové skupiny: Celkem 40 typů pokrývá rozsah délek od 300 do 1 500 mm a poskytuje maximální nosnost 420 resp. 480 kg – při boční montáži. Všechny modely jsou vhodné pro vzdálenost lišt až 1 000 mm, pojezdovou rychlost až 0,5 m/s a teploty od -20 do 180 °C.